Pubblica i tuoi prodotti
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste

    Avi Pop-Up Waste

    Your beautiful bathroom basin simply wouldn’t be complete without a stunning pop-up waste. Providing you with a way to drain your water with a practical and easy pop up function, it’s the perfect finishing touch.

    The Avi pop up waste can be universally installed with an overflow basin and non-overflow basin. However, If you are purchasing a non-ABI basin, the waste hole must be a minimum of 42mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoavi-pop-up-waste
    • Famiglia di prodottoWastes
    • Gruppo di famigliaAvi
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)115
    • Larghezza (mm)63
    • Profondità (mm)63
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_96_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink wastes
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles