Pubblica i tuoi prodotti
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull

    Cavity Slider Edge Pull

    Constructed from 304 stainless steel, our Cavity Slider Edge Pull lets you effortlessly open your cavity slider door thanks to an easy-to-grasp swing out hook. 

    The Cavity Slider Edge Pull is compatible with our Sliding Door Handles providing aesthetic cohesiveness. 

    Please Note
    – If you are pairing this product with the Leroy Sliding Door Privacy set, the cavity slider edge pull will need to be installed above or below the latch mechanism.

    Features:

     304 stainless steel construction offers durability for indoor and commercial use.
    – Hook for easy grip/access to cavity slider. 
     Concealed screws for a sleek look.

    Dimensions:

    Height: 80mm
    – Width: 22mm
    – Diameter: 14mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocavity-slider-edge-pull
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaABI
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)22
    • Profondità (mm)14
    Relativo a
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.07
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks