Pubblica i tuoi prodotti
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock

    Dion Privacy Snib lock

    Conveniently paired with the Davis Door Handle , the Dion Privacy Snib Lock is an easy-grasp lock that provides safety and security assurance. Its internal key-less snib locking option is an ideal solution. Turning a coin in the recess engages the emergency release function, retracting the bolt so that the door may be opened from the opposite side.

    Complete your bathroom space by browsing through our beautiful range of Bathroom Vanities, Basin Sinks, Bathroom Tapware and other Bathroom Accessories.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodion-privacy-snib-lock
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaDion
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)53
    • Larghezza (mm)53
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descrizione Uniclass 2015General hardware
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware