Pubblica i tuoi prodotti
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Half Moon Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohegman-half-moon-pull-200mm-pair
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaHegman
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)52
    Relativo a
    • Materiale principaleCenere
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.04
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descrizione Uniclass 2015General hardware
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware