Pubblica i tuoi prodotti
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm

    Hegman Round Pull 60mm

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Round Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    The Hegman pulls are water-resistant with a polyurethane coating, which provides a protective layer making it harder for water to penetrate into the wood.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohegman-round-pull-60mm
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaHegman
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)23
    Relativo a
    • Materiale principaleCenere
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.03
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descrizione Uniclass 2015General hardware
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware