Pubblica i tuoi prodotti
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff

    Kenley Glass Standoff

    Every detail deserves to shine and our Kenley Glass Standoff is the perfect finishing touch.

    Modern and sleek in design, this standoff is constructed from durable 304 stainless steel and is commonly used for secure point-fixing for glass panels both internally and externally. Keep your balcony, staircase, or decking panels coherent with the rest of your home’s fixtures with our Kenley Glass Standoff, available in four signature finishes.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokenley-glass-standoff
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaKenley
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)45
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descrizione Uniclass 2015General hardware
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware