Pubblica i tuoi prodotti
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes. Our premium Kingsley Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping to elegantly refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    With a solid brass construction, this easy-to-use product is suitable for both retrofitting and new installations.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokingsley-adjustable-cabinetry-pull-150mm
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaKingsley
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)19
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)39
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descrizione Uniclass 2015General hardware
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware