Pubblica i tuoi prodotti
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm

    Pedra Small Knob 20mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Small Knob brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each knob features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopedra-small-knob-20mm
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaPedra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    • Larghezza (mm)20
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principalePietra
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descrizione Uniclass 2015General hardware
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware