Pubblica i tuoi prodotti
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Maintaining the classic T-bar design, but created in a smaller format, the Tezra Cabinetry T Pull is both practical and subtly refined. It can be installed both vertically and horizontally, to suit your individual style or preference. Constructed from Stainless Steel, the Tezra will create a refined, modern look to enhance your space.

    Browse through our range of other cabinetry handles to bring eye-catching consistency to your kitchen, laundry or bathroom spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotezra-cabinetry-t-pull-ss
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaTezra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.06
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Descrizione Uniclass 2015Pull handles
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware