Pubblica i tuoi prodotti
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    The VERA sink is the jewel of your kitchen, effortlessly maintaining a sleek and stylish look with its unique, black granite surface. Offering ensured durability and outstanding functionality, the VERA’s resistance to impact and damage will keep it looking exceptional for years to come. Our VERA single sink is an ideal size for everyday use and perfect for hand-washing large dishes. Designed to suit your space – install the sink above or under your benchtop.

    *BASKET WASTE NOT INCLUDED – Purchase the Basket Waste separately in your desired finish.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovera-single-sink-560mm-overflow
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaVera
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)220
    • Larghezza (mm)560
    • Profondità (mm)430
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks