Pubblica i tuoi prodotti
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm

    Zalo Double Kitchen Sink 855mm

    The Zalo Double Kitchen Sink is the perfect sink to enhance your space. It has been carefully designed with a 10mm radius and folded drainage points to limit build-up and to ensure easy cleaning.

    The Zalo also comes with a WaterSense cushion system to dampen the sound of water impact during use.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozalo-double-kitchen-sink-855mm
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaZalo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)855
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)16.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 13
    • Titolo OmniClassDual Sinks