Pubblica i tuoi prodotti
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    The double-bowl Vienna White Granite Kitchen Sink comes with a composite granite construction and a beautiful matte aesthetic. For peace-of-mind durability, this sink is resistant to heat, impact, stains, and scratches.

    The sink can be both under-mounted or top-mounted, depending on personal preference.

    Please Note:

    – A basket waste is not included.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovienna-single-sink-630mm-overflow
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaVienna
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)233
    • Larghezza (mm)630
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)17.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 13
    • Titolo OmniClassDual Sinks