Pubblica i tuoi prodotti
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Constructed from highly durable fireclay, the spacious Hartley Large Single Farmhouse Sink has a satin black finish. It can be either under-mounted or top-mounted, depending on preference.

    The sink is designed specifically to suit larger kitchen spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohartley-single-farmhouse-fireclay-sink
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaHartley
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)252
    • Larghezza (mm)828
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)47.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks