Pubblica i tuoi prodotti
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    3.3 su 5 stelle3.3(6 recensioni)
    Scala is a playful paraphrase on corrugated iron that simultaneously employs the functionality of the shape. The design of the sound-absorbent Scala is not only developed for visual reasons, but primarily to contribute to a softer soundscape. The moulded felt absorbs sound and the wave-shaped surface effectively breaks the sound waves. Scala is a perfectly simple interaction between material and form. Scala can be hung on the wall or from the ceiling, to discretely reduce the level of noise. Scala is 100% recyclable, and the fabric is approved by EU Ecolabel. Size: 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, portrait or landscape.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico19053000
    • Famiglia di prodottoAcoustic
    • Gruppo di famigliaScala
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di feltro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCAbsorption filters
    • Codice UNSPSC40161509
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numero OmniClass23-27 65 00
    • Titolo OmniClassEquipment Acoustic Insulation
    • Codice CSI UniFormat IIE
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania Africa