Pubblica i tuoi prodotti
Alumi floor 
Abstracta

Alumi floor 

Alumi is a flexible freestanding screen for the office as well as for public areas. The acoustic filling is made from mineral wool. The framework and the edge for the Alumi are made from aluminium, which means that it is light in weight and very solid. Alumi can be used as a freestanding unit or connected together. Both sides of the screen are covered with compressed, sound absorbing felt.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoalumi_floor
  • Famiglia di prodottoAcoustic
  • Gruppo di famigliaAlumi
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-27
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)63
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Oceania Africa