Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Alumi floor  w1406

Unique ref.: alumi_floor_w1406
Produttore: Abstracta
Famiglia prodotto: Acoustic
Gruppo prodotto: Alumi
Profondità (mm): 63
Data di pubblicazione: 2018-04-09
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Alumi is a flexible freestanding screen for the office as well as for public areas. The acoustic filling is made from mineral wool. The framework and the edge for the Alumi are made from aluminium, which means that it is light in weight and very solid. Alumi can be used as a freestanding unit or connected together. Both sides of the screen are covered with compressed, sound absorbing felt.


Materiale principale: Fabric
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Furniture - Acoustics
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
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
Furniture - Acoustics

Nome Valore
Material Fiber Felts
Type Floor based

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved