Pubblica i tuoi prodotti
Stitch floor 1060x1540x85
Abstracta

Stitch floor 1060x1540x85

Stitch is soft both in terms of the materials as well as its expression, making it an exceptional absorbent. The screen consists of a sound-absorbent filling, fitted inside a solid wooden frame. Around the frame is a separate fabric upholstery. The legs are made from ash and have a soft, friendly idiom, just like the screen. Works just as well at home as in the office.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostitch_floor_1060x1540x85
  • Famiglia di prodottoAcoustic
  • Gruppo di famigliaStitch
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1542
  • Larghezza (mm)1060
  • Profondità (mm)87
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Oceania Africa