Pubblica i tuoi prodotti
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 su 5 stelle4.0(8 recensioni)
    Triline Wall’s sound-absorbent modules have straight ends, for which reason, the product is very suitable for creating closely-fitting patterns in large walls. Can be mounted both horizontally as well as vertically, giving the option to create both symmetrical and asymmetrical patterned formations. Easily installed with concealed suspension rails. The absorbers consist of sound-absorbent filling fitted in a MDF frame, covered with fabric.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotriline_wall
    • Famiglia di prodottoAcoustic
    • Gruppo di famigliaTriline wall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)95
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania Africa