Pubblica i tuoi prodotti
62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

ADA acrylic shower pan with inside dimensions of 60" by 30", designed to meet ADA requirements. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, durable acrylic construction, made in the USA.

Voce di capitolato
    • Outside Dimensions: 62 ½”w x 32 ½”d x 3”h
    • 60” x 30” Inside Dimension
    • 3/4” barrier free threshold (requires mudset)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico62-1-2-x-32-1-2-ADA-Shower-Pan-APA6232BFPAN
  • Famiglia di prodottoShower Pans
  • Gruppo di famigliaADA Shower Bases
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti