Pubblica i tuoi prodotti
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    Spacious Freedom ADA roll in shower base with 60" by 36" inside dimensions and a center drain. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Voce di capitolato
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 38 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant Inside Dimension: 60” x 36”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico62-3-8-x-38-1-4-Freedom-ADA-Shower-Base-APF6238BFPAN
    • Famiglia di prodottoShower Pans
    • Gruppo di famigliaADA Shower Bases
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti