Pubblica i tuoi prodotti
BASE SLATE Piatti doccia  1400x900mm
BASE SLATE Piatti doccia  1400x900mm
BASE SLATE Piatti doccia  1400x900mm
BASE SLATE Piatti doccia  1400x900mm
BASE SLATE Piatti doccia  1400x900mm
BASE SLATE Piatti doccia  1400x900mm
BASE SLATE Piatti doccia  1400x900mm
BASE SLATE Piatti doccia  1400x900mm
BASE SLATE Piatti doccia  1400x900mm
BASE SLATE Piatti doccia  1400x900mm
    Acquabella
    Archiviato

    BASE SLATE Piatti doccia 1400x900mm

    Une qualité et un design unique en chaque coin qui s’adapte à tous les espaces. Le receveur BASE est né avec l’identité du « sur-mesure », une fonctionnalité qui ne cessera jamais de nous caractériser. L’obiettivo e´ creare uno spazio perfetto, che risvegli i sensi e dia all’ ambiente bagno una linea ineguagliabile.
    Voce di capitolato
    • Antiscivolo classe 3, resistente allo schock termico, resistente agli urti, finiture HD, facilità di taglio.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • Famiglia di prodottoBase
    • Gruppo di famigliaShower Trays
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1400
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)26
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)51
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Numero OmniClass23-31 15 11
    • Titolo OmniClassBath Shower Units