Pubblica i tuoi prodotti
JL Industries | Exterior Access Panel XPA

JL Industries | Exterior Access Panel XPA

The XPA Series are weather resistant, insulated steel flush access panel.
For Exterior Use

Voce di capitolato
  • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with 1" Flange.

    Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: White powder coat paint.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Min: 8" x 8", Max: 48" x 48"

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoActivar-AP-Exterior-WR-Flush-XPA
  • Famiglia di prodottoAccess Panels
  • Gruppo di famigliaExterior Access Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole