Pubblica i tuoi prodotti
ED-2002 Universal Flush Access Door
Acudor

ED-2002 Universal Flush Access Door

Application
Installation in Drywall, Plaster, Masonry, Tile or any flush surface
Economical and attractive access door for walls & ceilings

Product Features
Formed door panel
Concealed hinge
12" x 12" and smaller doors have bend tabs to aid in installation


Voce di capitolato
  • ED-2002 Access Door Specifications: 
    Material: 18 gauge steel door and frame

    Door: Flush to frame with reinforced edges

    Mounting Frame: 1” wide outside flange with 1 7/16” deep mounting Frame: Knock over mounting tabs provided on 6x6, 8x8, 10x10 and 12x12

    Hinge: Concealed Hinge Pin

    Latch: Stainless steel slot screwdriver operated cam latch

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key

    Finish: 5 Stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoed-2002-universal-flush-access-door
  • Famiglia di prodottoAccess Doors
  • Gruppo di famigliaFlush Mount
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descrizione Uniclass 2015Access doors and traps
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numero OmniClass23-17 11 27 13
  • Titolo OmniClassAccess Doors