Pubblica i tuoi prodotti
MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security
Acudor

MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security

Application

  • For use in medium security jails, prisons, psychiatric institutions, etc.
  • Medium duty security access door

Product Features

  • 12 Gauge door and frame
  • A one piece trim flange and continuous concealed hinge
  • Door panel features rounded safety corners
Voce di capitolato
  • MS-7000 Access Door Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel

    Door / Mounting Fram:  12 gauge door and mounting frame.  Flush to frame with rounded corners and reinforced panel.  One piece outer flange welded to mounting frame

    Hinge: Continuous, concealed

    Standard Latch: Tamper resistant allen head cam latch with security pin

    Optional Latches/Locks: Spanner head cam latch, cylinder lock & key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel. Stainless Steel: Type 304 #4 satin polish.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoms-7000-security-door
  • Famiglia di prodottoAccess Doors
  • Gruppo di famigliaSecurity Access
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descrizione Uniclass 2015Access doors and traps
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numero OmniClass23-17 11 27 13
  • Titolo OmniClassAccess Doors