Pubblica i tuoi prodotti
Exhaust fan VTZ

Exhaust fan VTZ

Exhaust fans for terrace or pitched roof Solidity and performance for collective installations The VTZ fans range offers five models with capacities going from 500 m3/h up to 7 000 m3/h for the equipment of collective dwellings, offices, schools or other buildings. The VTZ fans are designed for an outdoor installation, in terrace or on a pitched roof. Many connecting parts are available to adapt to different encountered cases. The VTZ fans are characterized by their solidity and by an excellent energy efficiency, thanks to the use of high-performance electronic commutation motors and to an integrated pressure control device.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVTZ
  • Famiglia di prodottoExhaust fan
  • Gruppo di famigliaVTZ
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCVentola
  • Nome UNSPSCFans
  • Codice UNSPSC40101604
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fans
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Numero OmniClass23-33 31 19
  • Titolo OmniClassFans
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC