Pubblica i tuoi prodotti
ALO L LED Ventilatore da soffito nero
ALO L LED Ventilatore da soffito nero
ALO L LED Ventilatore da soffito nero
ALO L LED Ventilatore da soffito nero

    ALO L LED Ventilatore da soffito nero

    4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)
    ALO L è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce dalle linee moderne, ideale per ambienti di dimensioni superiori a 17,6 m2. Realizzata in acciaio, pale in legno e diffusore in vetro opalino. Si attiva tramite telecomando (incluso). Questo ventilatore ha una modalità inversa ed è adatto per soffitti inclinati. Ha 3 velocità regolabili. Flusso d'aria: 129,29 m3/min / 4564 CFM.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33719

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776144620

      Articolo tariffario: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: 0

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3379

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Potenza max. lettore (W): Holz

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Wood

      Hertz: Madera

      Sorgente luminosa: Bois

      Sorgente luminosa inclusa: Legno

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 17W

      N. di pale: 50Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 600lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 380

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1520

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1520

      PCS: 1520

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33719_-_alo-led-black-ceiling-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWith Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans