Pubblica i tuoi prodotti
AET Landscape Rack for Solar Collectors
AET Solar

AET Landscape Rack for Solar Collectors

Designed for collectors mounted in landscape orientation only. Collector tilt angles between 20° and 60° from horizontal. To be installed 20% of the collector length inward of the collectors short end.

Voce di capitolato
  • Support Struts/Legs: 

    AISI 6063 T6

    Anodized Aluminum

    Mounting Fasteners: 

    AISI 304 Stainless Steel

    Collector Tilt Angle: 

    20˚ to 60˚ from Horizontal

    Support Strut: 

    20% of collector length inward of collector’s short end

    Rear Leg: 

    70˚ to 90˚ from collector

    Coating: 

    Commercial Bronze Anodizing

    Warranty: 

    10 Years

    American Made

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAET_Landscape_Rack_
  • Famiglia di prodottoSolar Hot Water Heater
  • Gruppo di famigliaSolar Landscape Rack
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-03
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Solare termico
  • Numero OmniClass23-33 53 15
  • Titolo OmniClassSolar Water Heating Collector Units