Pubblica i tuoi prodotti
Sistema termico solare Stratos® 4S Rotoshield
Sistema termico solare Stratos® 4S Rotoshield
    Cordivari

    Sistema termico solare Stratos® 4S Rotoshield

    Il sistema termico solare Stratos® 4S Rotoshield® è un innovativo sistema solare compatto ad alta efficienza con accumulo sanitario integrato.

    È dotato di un sistema autoequilibrante antistagnazione brevettato, Rotoshield® System, che protegge il sistema massimizzandone le performance. 
    E’ indicato per la produzione di acqua calda sanitaria in tutte le zone climatiche grazie alla sua capacità di preservare il calore captato.
    Il sistema può essere, infatti, installato in zone con temperatura fino a -20°C.

    Il Sistema Stratos 4S è il primo ed unico sistema solare compatto ideale per tutte le stagioni dell’anno e per tutte le latitudini. Il SISTEMA STRATOS® 4s è studiato per dare la massima efficienza in ogni condizione climatica e grazie al perfetto isolamento dei captatori sottovuoto rilascia energia utile per una calda doccia anche dopo una notte invernale.

    Voce di capitolato
    • STRUTTURA E MATERIALI

      Struttura del telaio in alluminio, anodizzazione MARINE GRADE di serie.
      Staffe di supporto e fissaggio in acciaio zincato.
      Sistema captante composto da tubi con tecnologia sottovuoto di tipo Sydney con rivestimento altamente selettivo ed alto grado di vuoto.
      Accumulo circuito primario in acciaio inox AISI 304.
      Scambiatore ACS in acciaio inossidabile AISI 316L idoneo e certificato per acqua potabile ai sensi del DM nr. 174 del 06/04/2004. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosolar-system-stratos-4s
    • Famiglia di prodottoIntegrated solar systems
    • Gruppo di famigliaCompact solar thermal system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-05
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)2160
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Solare termico
    • Nome UNSPSCSolar heating units
    • Codice UNSPSC40101807
    • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37_81
    • Descrizione Uniclass 2015Solar heating systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential, Collector-to-Tank, Solar-Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-33 53 11
    • Titolo OmniClassSolar Water Heating Packaged Units