Pubblica i tuoi prodotti
AF BAGS per canaline portacavi
AF SYSTEMS

AF BAGS per canaline portacavi

AF BAGS sono cuscinetti antifuoco studiati per sigillare aperture, cavedi, cunicoli, e in generale varchi che mettono in comunicazione locali diversi per il passaggio di impianti elettrici.
AF BAGS sono particolarmente consigliati quando è prevista una frequente manutenzione o modifica degli impianti. Infatti sono facilmente rimovibili e riposizionabili ad intervento effettuato. I sacchetti AF BAGS sono costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile, trattato con un particolare prodotto poliuretanico contenente materiale granulare intumescente, inerti termocoibenti e prodotti a graduale rilascio d'acqua.

AF Systems, il tuo Partner nella Protezione Passiva al Fuoco

Voce di capitolato
  • Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile da 200 g/m² e contenenti composti granulari intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a parete, solaio e su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia AF PANEL.
    Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo "small" - "medium" e "large", consentendo di realizzare una sigillatura antifuoco per cavi con diametro fino a 21 mm ("small") con una profondità di sigillatura pari 120 mm anche su supporti non convenzionali quali pareti sandwich e setti autoportanti.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAF-BAGS-sacchetto-antifuoco-per-attraversamenti-di-passerelle-portacavi
  • Famiglia di prodottoFire Stopping
  • Gruppo di famigliaAF BAGS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGlass fibre
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Codice UNSPSC4619
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_30
  • Descrizione Uniclass 2015Fire stopping systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 84 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Firestopping
  • Numero OmniClass23-13 25 13
  • Titolo OmniClassFirestopping
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION