Pubblica i tuoi prodotti
Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

The lightweight and compact Model 2511T is a 300 PSI rated single-handle ball valve designed to provide both the test and express drain functions required for a wet fire sprinkler system. The Model 2511T ball valve eliminates the numerous connections required by the traditional assembly loop saving time, space, and money.

The TESTanDRAIN Model 2511T features a tamper resistant test orifice and sight glass, a tapped port for system access, and optional orifices in all specifiable sizes (see chart below). It includes a pressure relief valve and pressure gauge with 3-way valve. The Model 2511T is availalbe in 1", 1-1/4", and 2" sizes in both NPT and BSPT. All TESTanDRAIN valves offer Field Repair Kits.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoagf-model-2511T
  • Famiglia di prodottoAGF Fire Sprinkler Products
  • Gruppo di famigliaTESTanDRAIN®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America