Pubblica i tuoi prodotti
Dalhem Ribba
Dalhem Ribba
Dalhem Ribba
Dalhem Ribba

    Dalhem Ribba

    DALHEM RI BBA IS A FLEXI BELT WALL AND CEILING SYSTEM with

    great opportunities for creative interior design solutions. The Ribba have a frame in

    gypsum board or MDF which is coated with real wood veneer of the highest quality or foil.

    The system is easy to assemble and consists mainly of three components;

    The bar, a specially designed support structure and a mounting clip.

    Voce di capitolato
    • Available in different types of wood and foil.

      Standard width is 38 mm and in lengths of 2400 or 2900 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodalhem-ribba
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-04-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori