Pubblica i tuoi prodotti
Cylinder
Cylinder

    Cylinder

    4.6 su 5 stelle4.6(23 recensioni)
    Air Liquide has designed a wide and varied range of cylinders to condition the gas. The capacity of the bottles amounts to 11 Nm3 of gas. This capacity is based on two factors: the physical and chemical characteristics of the air conditioning product and its volume of water. The filling pressure of the bottles can reach up to 200 bar. Thanks to the different types of faucets that come with the bottles according to the gas function they contain, incorrect connections are avoided. To facilitate the identification of the bottles a series of codes is used.
    Voce di capitolato
    • Features: Colors: according to current legislation. Ogives: marks according to the European Agreement on the Transport of Dangerous Goods. Marked: - Property brand. - Designation of gas and quality. Recorded: - Name of the gas. - Hydraulic test date. - Maximum weight and load.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocylinder
    • Famiglia di prodottoMedical pipeline system
    • Gruppo di famigliaHigh Pressure Gas Station
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1635
    • Larghezza (mm)230
    • Profondità (mm)230
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)80
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Codice UNSPSC40142201
    • Codice Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descrizione Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numero OmniClass23-25 33 00
    • Titolo OmniClassMedical Gas Products
    • Codice CSI UniFormat IID3040
    • Titolo CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa