Pubblica i tuoi prodotti
Cylinder block
Cylinder block

    Cylinder block

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
    The block of bottles is a transportable assembly, formed by a battery of 16 bottles of 50 L capacity, protected by a frame and connected to a general collector so that it can be filled, transported and emptied without the need to disassemble them.
    Voce di capitolato
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocylinderblock
    • Famiglia di prodottoMedical pipeline system
    • Gruppo di famigliaVessel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1800
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)880
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Codice UNSPSC40142201
    • Codice Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descrizione Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numero OmniClass23-25 33 00
    • Titolo OmniClassMedical Gas Products
    • Codice CSI UniFormat IID3040
    • Titolo CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Spagna