Pubblica i tuoi prodotti
Vessel
Vessel

    Vessel

    4.4 su 5 stelle4.4(14 recensioni)
    The vessel is constituted by an inner container, where the cryogenic fluid is in liquid state, built in stainless steel, with resilient and austenitic materials, resistant to the lowest operating temperature (-196ºC), and a carbon steel shell that it supports an external pressure of 1 bar. The thermal insulation is carried out with filling of the chamber between the two tanks with insulating material and a high vacuum, it also includes absorbent material for greater stability of the vacuum, the effective thermal insulation minimizes product losses and allows a long storage at low temperature for these liquefied gases.
    Voce di capitolato
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovessel
    • Famiglia di prodottoMedical pipeline system
    • Gruppo di famigliaVessel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)11760
    • Larghezza (mm)2840
    • Profondità (mm)2840
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)50790
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Codice UNSPSC40142201
    • Codice Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descrizione Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numero OmniClass23-25 33 00
    • Titolo OmniClassMedical Gas Products
    • Codice CSI UniFormat IID3040
    • Titolo CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Spagna