Pubblica i tuoi prodotti
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
    Airzone

    Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE

    Termostati Blueface Interfaccia grafica a colori con schermo capacitivo per il controllo di zona in un sistema Airzone. Comunicazione tramite cavo. Alimentato dal bus di collegamento Airzone. Disponibile nei colori Bianco e Nero (a secondo della disponibilità sui mercati). In base al suo sistema e configurazione, ci saranno le funzionalità di seguito indicate: - Fino a 6 lingue disponibili: spagnolo, inglese, francese, italiano, tedesco e portoghese. - Controllo della temperatura, del modo di funzionamento e velocità di ventilazione/ portata. - Lettura della temperatura e della umidità relativa in ambiente. - Funzione Eco-Adapt/ Modo utente. - Funzione Sleep/Timer. - Controllo della tipologia di impianto. - Programmazione oraria di temperatura e modo di funzionamento/modo utente. - Accesso e controllo remoto alle altre zone del sistema. - Informazioni meteorologiche (tramite il Webserver). Termostati Think cavo/radio Interfaccia grafica con schermo monocromatico a basso consumo e tasti capacitivi per il controllo di una zona in sistemi Airzone. Comunicazioni via cavo/radio. Alimentato dal bus di collegamento Airzone (cavo) o con batteria a bottone CR2450 (radio). Disponibile nei colori Bianco e Nero (a secondo della disponibilità sui mercati). In base al suo sistema e configurazione, ci saranno le funzionalità di seguito indicate: - Fino a 6 lingue disponibili: spagnolo, inglese, francese, italiano, tedesco e portoghese. - Controllo della temperatura, del modo di funzionamento e velocità di ventilazione/ portata. - Lettura della temperatura e della umidità relativa in ambiente. - Funzione Sleep/Timer. - Accesso e controllo remoto alle altre zone del sistema. - Informazioni meteorologiche (tramite il Webserver). Termostati Lite cavo/radio Termostato con tasti capacitivi per il controllo della temperatura in un sistema Airzone. Comunicazioni via cavo/radio. Alimentato dal bus di collegamento Airzone (cavo) o con batteria a bottone CR2450 (radio). Disponibile nei colori Bianco e Nero (a secondo della disponibilità sui mercati). - In base al suo sistema e configurazione, ci saranno le funzionalità di seguito indicate: - On/Off della zona. - Controllo della temperatura desiderata con passo di 1 °C fino a un massimo di ±3 °C. - Temperatura base di setpoint impostabile da un termostato Blueface. - Lettura della temperatura ambiente e dell’umidità relativa. Per maggiori informazioni sui nostri prodotti utilizzi il nostro sito dedicato myzone.airzoneitalia.it
    Voce di capitolato
    • Our different efficient smart thermostats: Blueface, Think and Lite can be compared in https://www.airzonecontrol.com/na/en/products/thermostats/. Choose the most suitable for your needs.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAZControl_AZ6THERMOSTAT_NA
    • Famiglia di prodottoAZControl
    • Gruppo di famigliaAirzone Control
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)92
    • Larghezza (mm)92
    • Profondità (mm)15.85
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)0.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Clasificazione IFCComando
    • Codice ETIMEC010927
    • Nome ETIMRoom thermostat
    • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 09 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for HVAC
    • Numero OmniClass23-27 15 23
    • Titolo OmniClassHVAC Controls

    Disponibilità Regionale

    Nord America Sud America