Pubblica i tuoi prodotti
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper


Damper with actuator of 10 inch diameter. Powered with 12 VDC by the local module Airzone.

Local management device for controlling the opening or closing of the associated motorized damper. Communicates with system controller and is powered by means of the expansion bus. Communicates with and powers zone thermostat.

    Voce di capitolato
      • Digital input for window open-detection.
      • Digital input for occupancy-detection.
      • Control proportionality and minimum air for motorized dampers.
      • Control of supplemental heating demand relay.
      • Bidirectional communication with system controller.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMotAirDiffusion_CPCC_VAF
    • Famiglia di prodottoMotAirDiffusion
    • Gruppo di famigliaMotorized Air Damper
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Classificazione IFCSmorzatore
    • Codice ETIMEC003086
    • Nome ETIMElectric actuator with damper blade round air duct
    • Nome UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Codice UNSPSC40
    • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Numero OmniClass23-33 29 00
    • Titolo OmniClassHVAC Dampers
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilità Regionale

    Nord America Sud America