Pubblica i tuoi prodotti
Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

4.5 su 5 stelle4.5(21 recensioni)
Round diffuser DFCI to supply air in 4 directions that enables the air supply. Easy to disassemble to facilitate its maintenance. Designed to be installed in ceiling.
Voce di capitolato
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAirQ_DFCI_WN
  • Famiglia di prodottoNon MotAirDiffusion
  • Gruppo di famigliaAir diffusor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio zincato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
  • Codice ETIMEC010911
  • Nome ETIMAnemostat, round front
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa