Pubblica i tuoi prodotti
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8 su 5 stelle3.8(10 recensioni)
    • Certified 24-hour chair
    • Adjustable rocking mechanism
    • Great sitting comfort

      24-hour chair specially designed for long work shifts, with several ergonomic functions to reduce strain on the body. Designed for harsh environments and offices with high demands for durable materials and ergonomics.
    Voce di capitolato
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)530
    • Profondità (mm)490
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numero OmniClass23-21 13 25
    • Titolo OmniClassOffice Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa