Pubblica i tuoi prodotti
3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

  • Perfect for the bookshelf FLEXUS
  • Use independently or in the shelving unit
  • Easy to move where needed

    A practical insert with big drawers that have subtle grey handles. All drawers are equipped with metal runners.
Voce di capitolato
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)375
  • Larghezza (mm)720
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)24.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Descrizione Uniclass 2015Drawer units