Pubblica i tuoi prodotti
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
SEPS2BIM

E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped

3.5 su 5 stelle3.5(8 recensioni)
A 60" L-shaped documentation workstation for use in the OR. The workstation may be either a right or left hand configuration. It will consist of a back panel with dry-erase whiteboard, marker storage tray, optional mounting for monitors, an articulating task light and a keyboard tray. The workstation will also include electrical, data, telecommunication and video cable channels and wire ways to support various applications. An integrated power source will be desk-top mounted and provide two electrical outlets, a telephone jack and a computer network jack.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE0130
  • Famiglia di prodottoWorkstation
  • Gruppo di famigliaDocumentation
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1400
  • Larghezza (mm)1680
  • Profondità (mm)1370
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo