Pubblica i tuoi prodotti
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    • Chair and table in one
    • Available in three colours
    • Work where tables are missing

      Chair and table in one! With this practical and portable combination you get an ergonomic seating solution that can be used both sitting on the floor and on a chair. Sutiable for school and preschool
    Voce di capitolato
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAll-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)610
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili