Pubblica i tuoi prodotti
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
    PLANK

    BLOCCO chair

    4.4 su 5 stelle4.4(61 recensioni)

    La BLOCCO chair designed by Naoto Fukasawa per Plank, è una sedia in frassino naturale che può essere laccata, laccata tinta di nero o laccata a poro aperto. Le opzioni di colore disponibili sono grigio, bianco e blu. La sedia è impilabile.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2012
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      NUMERO ARTICOLO: 1475-20

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBlocco-Chair
    • Famiglia di prodottoBlocco
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)4.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products