Pubblica i tuoi prodotti
Backless bench BURÅS 1510x420mm

Backless bench BURÅS 1510x420mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surface
  • Flexible meeting place

    Backless bench with a reinforced tubular frame, adjustable feet and hard-wearing seat surface. Perfect for corridors and common rooms. Combine with table and/or bench with backrest from the same range to create a flexible meeting place.
Voce di capitolato
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:24.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBackless-Bench-BURAS-1510x420mm-
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaSeating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)440
  • Larghezza (mm)1510
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)24.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titolo OmniClassBenches
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
Prodotti simili