Pubblica i tuoi prodotti
Bench seat ZET  1800x350x360mm

Bench seat ZET 1800x350x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
Voce di capitolato
    • Seat height:360 mm
    • Width:1800 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:16 kg
    • Testing:EN 16139
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBench-seat-ZET-1800x350x360mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaSeating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)360
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches