Pubblica i tuoi prodotti
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Voce di capitolato
    • Height:925 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of shelves:1
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:54.3 kg
    • Assembly:Assembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x925mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)925
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)415
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)54.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Descrizione Uniclass 2015Drawer units