Pubblica i tuoi prodotti
Cantilever school chair COGNITA

Cantilever school chair COGNITA

3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)
  • Natural feeling of real wood
  • Easy to hang on tables
  • Lacquered tubular steel frame

    Shell chair with a seat and back in one piece. Powder-coated tubular frame. The chair is designed to be easy to hang on the table
Voce di capitolato
    • Seat height:450 mm
    • Seat depth:370 mm
    • Seat width:400 mm
    • Seat material:Veneer
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Weight:6.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCantilever-school-chair-COGNITA
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaSeating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-26
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)6.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches