Pubblica i tuoi prodotti
Children's chair Dante 500mm armrest
Children's chair Dante 500mm armrest

    Children's chair Dante 500mm armrest

    • Stackable
    • Adjustable footrest
    • Seat with rounded front

    Stackable tall children's chair with a high seat height. Fitted with an adjustable footrest.

    Voce di capitolato
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:3,9 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoChildrens-chair-Dante-500mm-armrest
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)3.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches