Pubblica i tuoi prodotti
Children's chair Dante 500mm bracket
Children's chair Dante 500mm bracket

    Children's chair Dante 500mm bracket

    • Seat with rounded front edge
    • Adjustable footrest
    • Safety bar with armrests

    High chair with safety bar, armrests and adjustable footrest. The front edge of the seat is slightly rounded to make it more comfortable to sit on.

    Voce di capitolato
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Equipment:With safety restraint

      Weight:3,9 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoChildrens-chair-Dante-500mm-bracket
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)305
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)3.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches