Pubblica i tuoi prodotti
Children´s chair TESSA 360mm

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
Voce di capitolato
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoChildrens-chair-TESSA-360mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaSeating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)320
  • Profondità (mm)330
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)3.95
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches