Pubblica i tuoi prodotti
Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
Voce di capitolato
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • Famiglia di prodottoLounge and hallway
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)20.15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables